Skip to main content
Logo print

Subasamblu Osmoz pentru taste fara lumina de contol - ND + etrier 1 post

Legrand

Subasamblu Osmoz pentru taste fara lumina de contol - ND + etrier 1 post

REF. 022962 EAN. 3245060229627
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Top mounting and integrable
Mounting method Front fastening