![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022965-LEGRAND-1000.jpg)
Subasamblu Osmoz pentru taste fara lumina de contol - ND/NÎ + etrier 3 posturi
Legrand
Subasamblu Osmoz pentru taste fara lumina de contol - ND/NÎ + etrier 3 posturi
REF. 022965
EAN.
3245060229658
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Front fastening |