Suport aditional izolator pentru bare de distributie de cupru 6300 A - 3 bare 200 x 10 mm
Legrand
Suport aditional izolator pentru bare de distributie de cupru 6300 A - 3 bare 200 x 10 mm
REF. 037313
EAN.
3245060373139
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Width | 94 mm |
Height | 165 mm |
Depth | 567 mm |
---|---|
Material | Other |
Colour | Other |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE