Skip to main content
Logo print

Suport Arteor - pentru doze standard german/francez - 1 sau 2 module

ARTEOR Legrand

Suport Arteor - pentru doze standard german/francez - 1 sau 2 module

REF. 576021 EAN. 3245065760217
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Flush-mounted
Mounting method Mounting with screw
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
With screws No
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00962EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-576021.stp ifc (4.34 Mo)
16 documente
Acord
Acord
Acord
OC / CB-692865 (1.7 Mo)
Acord
Acord
Acord
OC / CB-630165/M1 (0.48 Mo)
Acord
OC / CB-583005/A1 (0.32 Mo)
Acord
OC / CB-FR_717745 (0.46 Mo)
Acord
OC / CB-620152 (2.22 Mo)
Acord
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Acord
OC / CB-586689/A2 (2.25 Mo)
Acord
OC / CB-645761A (0.38 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01786-V01.01-EN.pdf pdf (0.89 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-FR_707098 (0.67 Mo)
Acord