Suport Arteor - pentru doze standard german/francez - 4 module
ARTEOR
Legrand
Suport Arteor - pentru doze standard german/francez - 4 module
REF. 576011
EAN.
3245065760118
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Flush-mounted |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
With screws | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
5 documente
Acord
OC / CB-FR_705030/A1
(1.68 Mo)
Profilul de mediu
Acord
Decl. UE RED-A 3812 B
(0.25 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707098
(0.67 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705038/A1
(0.67 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE