![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032068-LEGRAND-1000.jpg)
Suport auto-adeziv - incolor - 25x30x6 mm - pentru coliere cu latime de max 20 mm
Colring™ accessories for equipment cable ties
Legrand
Suport auto-adeziv - incolor - 25x30x6 mm - pentru coliere cu latime de max 20 mm
REF. 032068
EAN.
3245060320683
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 38 mm |
---|---|
Width | 38 mm |
Height | 9.5 mm |
Suitable for cable tie width to | 20 mm |
Type of fastening | Glue and screw |
Diameter mounting hole | 4.5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -40-90 °C |
Colour | Black |