Suport auto-adeziv - incolor - 25x30x6 mm - pentru coliere cu latime de max 4.6 mm
Colring™ accessories for equipment cable ties
Legrand
Suport auto-adeziv - incolor - 25x30x6 mm - pentru coliere cu latime de max 4.6 mm
REF. 032067
EAN.
3245060320676
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 35 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 6 mm |
Suitable for cable tie width to | 4.6 mm |
Type of fastening | Glue and screw |
Diameter mounting hole | 4 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Colour | Black |