Suport autoadeziv pentru documente - 310x200x18 mm - RAL 7035
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Suport autoadeziv pentru documente - 310x200x18 mm - RAL 7035
REF. 036580
EAN.
3245060365806
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Wiring diagram pocket |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for enclosure building width | 340 mm |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
---|---|
Transparent | No |
Self adhesive mounting | Yes |