![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036582-LEGRAND-1000.jpg)
Suport autoadeziv pentru documente - 324x120x18 mm - inchis RAL 9002
Legrand
Suport autoadeziv pentru documente - 324x120x18 mm - inchis RAL 9002
REF. 036582
EAN.
3245060365820
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Wiring diagram pocket |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
---|---|
Transparent | No |
Self adhesive mounting | Yes |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE