Suport cabluri - pentru rack Ref. 0 464 07
Legrand
Suport cabluri - pentru rack Ref. 0 464 07
REF. 046419
EAN.
3245060464196
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting rail |
---|---|
Suitable for enclosure building depth | 413 mm |
Width | 52 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 518 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE