Suport cartelă pentru întrerupător Living Light cu cartelă
Bticino
Suport cartelă pentru întrerupător Living Light cu cartelă
REF. L4546
EAN.
8012199376639
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 140 mm |
Colour | Anthracite |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE