![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088038-WEB-R.jpg)
SUPORT COȘ CUTIE STANDARD 16/24M
Universal Floor boxes LG
Legrand
SUPORT COȘ CUTIE STANDARD 16/24M
REF. 088038
EAN.
3414970755315
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Chromium-plated |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 281.3 mm |
Outer length | 281.3 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 77.7 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE