Suport electroizolant pentru XL³ - 1 bara/pol - pana la 1000 A
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Suport electroizolant pentru XL³ - 1 bara/pol - pana la 1000 A
REF. 037321
EAN.
3245060373214
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 40 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 364 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE