Suport electroizolant pentru XL³ - 1 bara/pol - pana la 400 A - pozitie plana
POWER DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Suport electroizolant pentru XL³ - 1 bara/pol - pana la 400 A - pozitie plana
REF. 037315
EAN.
3245060373153
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Module rack |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 433 mm |
Suitable for enclosure building height | 49 mm |
Suitable for enclosure building depth | 24 mm |
Width | 433 mm |
Height | 49 mm |
---|---|
Depth | 24 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 737 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE