Suport electroizolant pentru XL³ - 1 bara/pol - pana la 800 A
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Suport electroizolant pentru XL³ - 1 bara/pol - pana la 800 A
REF. 037320
EAN.
3245060373207
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1199 mm |
Suitable for enclosure building height | 1999 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 36.5 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 344 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE