Suport electroizolant pentru XL³ - 1 sau 4 bare/pol - pana la 4000 A
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Suport electroizolant pentru XL³ - 1 sau 4 bare/pol - pana la 4000 A
REF. 037324
EAN.
3245060373245
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1203 mm |
Suitable for enclosure building height | 2003 mm |
Suitable for enclosure building depth | 803 mm |
Width | 94 mm |
Height | 250 mm |
---|---|
Depth | 567 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE