Skip to main content
Logo print

Suport electroizolant universal - 1 bara/pol - pana la 280 A - pentru 12x2/12x4 mm

Legrand

Suport electroizolant universal - 1 bara/pol - pana la 280 A - pentru 12x2/12x4 mm

REF. 037396 EAN. 3245060373962
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Width 15 mm
Height 104 mm
Depth 71 mm
Material Plastic
Colour Black
RAL-number 9017