Skip to main content
Logo print

Suport electroizolant universal - 1 bara/pol - pana la 280 A - pentru 15x4/18x4 mm

Legrand

Suport electroizolant universal - 1 bara/pol - pana la 280 A - pentru 15x4/18x4 mm

REF. 037432 EAN. 3245060374327
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Width 40 mm
Height 118 mm
Depth 190 mm
Material Plastic
Colour Black
RAL-number 9017