Suport - fixare cu surub - pentru coliere cu latime de max. 9 mm
Colring™ accessories for equipment cable ties
Legrand
Suport - fixare cu surub - pentru coliere cu latime de max. 9 mm
REF. 032072
EAN.
3245060320720
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 21 mm |
---|---|
Width | 16.5 mm |
Height | 8.8 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Other |
Diameter mounting hole | 5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Colourless |