![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031669-LEGRAND-1000.jpg)
Suport Mosaic 2 module - pentru instalare pe lintă DLP 140x35 - alb
DLP Skirting trunking
Legrand
Suport Mosaic 2 module - pentru instalare pe lintă DLP 140x35 - alb
REF. 031669
EAN.
3245060316693
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height baseboard duct | 35 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 140 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |