Skip to main content
Logo print

Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 2 module cu cleme lungi

Legrand

Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 2 module cu cleme lungi

REF. 080269 EAN. 3245060802691
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Flush-mounted
Mounting method Mounting with screw
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
With screws Yes
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Metal
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
1 document
Fișier BIM
13 documente
Acord
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/048/21 (2.83 Mo)
Acord
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Acord
Acord
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Acord
Acord
B.B.J-B/12/041/21 (2.84 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Acord
Acord
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)