![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-080261-WEB-R.jpg)
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 2 module cu cleme sau gheare
SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE
Legrand
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 2 module cu cleme sau gheare
REF. 080261
EAN.
3245060802615
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 74 mm |
---|---|
Mounting method | Mounting with claw |
Height | 70.9 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
With nail | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
Model | Flush-mounted |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
With screws | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
24 documente
Acord
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Acord
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
Acord
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Acord
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
Acord
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/047/21
(2.9 Mo)
Acord
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/041/21
(2.84 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Acord
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Acord
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Acord
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Acord
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Acord
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Acord
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE