Skip to main content
Logo print

Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 3 module

SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE Legrand

Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 3 module

REF. 080259 EAN. 3245060802592
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 113 mm
Mounting method Mounting with screw
Depth 7.2 mm
Height 71 mm
Mounting method of the module inserts Front side
Number of modules horizontal (module system) 3
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
Mounting direction Horizontal and vertical
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
With nail No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Model Flush-mounted
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Material Metal
With screws No
Flush-mounted installation Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-080259.stp ifc (2.2 Mo)
7 documente
Acord
OC / CB-HU-005009 (0.84 Mo)
Acord
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Acord
Acord
Acord
Acord
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)