Skip to main content
Logo print

Suport nedecupat P17 - pentru 220 x 125 mm

P 17 Tempra Legrand

Suport nedecupat P17 - pentru 220 x 125 mm

REF. 057715 EAN. 3245060577155
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Other
Suitable for Other
Width 125 mm
Height 220 mm
Depth 25 mm
Operating / setting temperature -15-40 °C
Storage temperature -35-60 °C
Colour Grey
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)
1 document
Autocad 3D
057715.dwg dwg (0.09 Mo)