Suport nedecupat P17 - pentru 280 x 125 mm
P 17 Tempra
Legrand
Suport nedecupat P17 - pentru 280 x 125 mm
REF. 057716
EAN.
3245060577162
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for | Other |
Width | 125 mm |
Height | 280 mm |
Depth | 25 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -35-60 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE