Suport PDU 19" - pentru cabinete 47 U
Legrand
Suport PDU 19" - pentru cabinete 47 U
REF. 046576
EAN.
3414970330383
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 71 mm |
Suitable for enclosure building height | 2080 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 25 mm |
Height | 2080 mm |
Depth | 73 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE