Skip to main content
Logo print

Suport pentru echipamente cu sine pe coloane si mini-coloane clipsare directa - alb

Columns & Mini Columns LG Legrand

Suport pentru echipamente cu sine pe coloane si mini-coloane clipsare directa - alb

REF. 031069 EAN. 3245060310691
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 45 mm
Height 40 mm
Depth 90 mm
Housing material Plastic
Housing material quality Other
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Text field No
Colour White
Model Other

Documentație

4 documente
Fișă tehnică
F02653EN_07.pdf pdf (5.24 Mo)
Fișă tehnică
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Fișă tehnică
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Fișă tehnică
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)