![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038490-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru etichete - sectiune cablu 10 - 16 mm2
Legrand
Suport pentru etichete - sectiune cablu 10 - 16 mm2
REF. 038490
EAN.
3245060384906
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 3.6-4.5 mm |
Cable diameter | 5.6-7.8 mm |
Length | 26.3 mm |
Width | 8.9 mm |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |