![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K8/BT-K8102-WEB-R.jpg)
Suport pentru instalarea ramei ref. KW8102P1/ KG8102P1/ KM8102P1
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
Suport pentru instalarea ramei ref. KW8102P1/ KG8102P1/ KM8102P1
REF. K8102
EAN.
8005543656501
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |