![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080291-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru pereti subtiri Mosaic - 2 module/ingust - alb
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Suport pentru pereti subtiri Mosaic - 2 module/ingust - alb
REF. 080291
EAN.
3245060802912
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Flush-mounted |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
With screws | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
6 documente
Acord
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Acord
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE