![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038452-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru repere Duplix - 7 repere - rosu
Duplix
Legrand
Suport pentru repere Duplix - 7 repere - rosu
REF. 038452
EAN.
3245060384524
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Cable diameter | 8-90 mm |
Length | 67.5 mm |
Width | 8.6 mm |
Colour | Red |
---|---|
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |