![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037944-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru repere pentru cabluri - L. 500 mm (de taiat) - sectiune 0.75-4 mm²
Legrand
Suport pentru repere pentru cabluri - L. 500 mm (de taiat) - sectiune 0.75-4 mm²
REF. 037944
EAN.
3245060379445
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1-2.3 mm |
Cable diameter | 2.3-4.8 mm |
Length | 500 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE