Skip to main content
Logo print

Suport pentru tuburi Ø20

Rigid conduits Legrand

Suport pentru tuburi Ø20

REF. 031381 EAN. 3245060313814
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal diameter 20 mm
Number of cables/conduits 1
With distance to the wall Yes
Model Closed
Type of fastening Plug-in mounting
Material Plastic
Surface protection Untreated
Halogen free No
UV resistant No
Suitable in fire resistance areas No
Plastic sheathed No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE02569AA-01.pdf pdf (0.17 Mo)