![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031382-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru tuburi Ø25
Rigid conduits
Legrand
Suport pentru tuburi Ø25
REF. 031382
EAN.
3245060313821
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Closed |
Type of fastening | Plug-in mounting |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | No |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE