Suport perforat pentru cofrete PLEXO³ - 12 module
PLEXO3
Legrand
Suport perforat pentru cofrete PLEXO³ - 12 module
REF. 001962
EAN.
3245060019624
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 150 mm |
---|---|
Width | 236 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Perforated | Yes |
---|---|
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE