![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001964-WEB-R.jpg)
Suport plin pentru cofrete PLEXO³ - 12 module
PLEXO3
Legrand
Suport plin pentru cofrete PLEXO³ - 12 module
REF. 001964
EAN.
3245060019648
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 227.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 448 mm |
Suitable for enclosure building height | 822 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 746 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Document workshop
1 document
Acord
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE