![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653075-WEB-L.jpg)
Suport protecție 2 module CV45 LEXIC Negru cu capac de protecție
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Suport protecție 2 module CV45 LEXIC Negru cu capac de protecție
REF. 653075
EAN.
3414971195134
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 40 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 90 mm |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Text field | No |
Colour | Black |
Model | Empty |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
14 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE