Suport de protectie cabluri - pentru cofrete
Legrand
Suport de protectie cabluri - pentru cofrete
REF. 036736
EAN.
3245060367367
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 25 mm |
Height | 19.3 mm |
---|---|
Depth | 60 mm |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |