Skip to main content
Logo print

Suport și ramă pentru Mosaic - pt DLP aluminiu cu capac 65 mm - 8 module

Universal DLP Aluminium trunking LG Legrand

Suport și ramă pentru Mosaic - pt DLP aluminiu cu capac 65 mm - 8 module

REF. 011208 EAN. 3245060112080
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Other
Width 255.6 mm
Height 67.5 mm
Depth 9.9 mm
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)