Suport suplimentar pentru XL³ - pentru montaj în completarea suportului fix Ref. 0 373 22
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Suport suplimentar pentru XL³ - pentru montaj în completarea suportului fix Ref. 0 373 22
REF. 037323
EAN.
3245060373238
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1202 mm |
Suitable for enclosure building height | 2002 mm |
Suitable for enclosure building depth | 802 mm |
Width | 40 mm |
Height | 171 mm |
---|---|
Depth | 300 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE