![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046480-LEGRAND-1000.jpg)
Suport vertical pentru cabluri - pentru cabinete 42 U - Set de 2 panouri verticale cu perii
Legrand
Suport vertical pentru cabluri - pentru cabinete 42 U - Set de 2 panouri verticale cu perii
REF. 046480
EAN.
3245060464806
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1878 mm |
Width | 108 mm |
Length | 108 mm |
Number of height units | 42 |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Depth | 108 mm |
Fitted with door or cover | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE