![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401857-LEGRAND-1000.jpg)
Suporturi de fixare pentru baretele de conexiune
Legrand
Suporturi de fixare pentru baretele de conexiune
REF. 401857
EAN.
3245064018579
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 61.5 mm |
Height | 92.3 mm |
---|---|
Depth | 36.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Documentație
1 document
Document workshop
1 document
Acord
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE