![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080258-LEGRAND-1000.jpg)
Suporturi luminoase Mosaic - 0.03 W - 4,5 sau 2 x 2 module orizontale
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Suporturi luminoase Mosaic - 0.03 W - 4,5 sau 2 x 2 module orizontale
REF. 080258
EAN.
3245060802585
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 146 mm |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
Depth | 15.7 mm |
Height | 74.6 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 5 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Flush-mounted |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
6 documente
Acord
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Acord
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE