![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
Suporturi pentru montaj pe perete - pentru cofrete metalice Atlantic
Accessories Atlantic
Legrand
Suporturi pentru montaj pe perete - pentru cofrete metalice Atlantic
REF. 036401
EAN.
3245060364014
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 37 mm |
---|---|
Max. load capacity | 300 kg |
Material | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE