![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036404-LEGRAND.jpg)
Suporturi pentru montaj pe perete - pentru cofrete metalice Atlantic
Accessories Atlantic
Legrand
Suporturi pentru montaj pe perete - pentru cofrete metalice Atlantic
REF. 036404
EAN.
3245060364045
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 70.5 mm |
Height | 117 mm |
---|---|
Depth | 13 mm |
Max. load capacity | 300 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE