Sursa 24 V - 2 A - 48 W - 8 module
Nurse Call System
Legrand
Sursa 24 V - 2 A - 48 W - 8 module
REF. 078289
EAN.
3245060782894
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 8 |
With LED indication | No |
Bus voltage stockable | No |
Number of lines to feed | 1 |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE