![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421083-LEGRAND-1000.jpg)
Sursa de alimentare auxiliara pentru DPX3 - 24 V~/= - 250 mA - 2 modules
Legrand
Sursa de alimentare auxiliara pentru DPX3 - 24 V~/= - 250 mA - 2 modules
REF. 421083
EAN.
3245064210836
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of lines to feed | 8 |
Max. output current | 250 mA |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE