Skip to main content
Logo print

Sursa alimentare cu mod comutat stabilizat -cu o singură/două faze -120-480W - ieșire 48V= -120W

PLC POWER SUPPLIES Legrand

Sursa alimentare cu mod comutat stabilizat -cu o singură/două faze -120-480W - ieșire 48V= -120W

REF. 146682 EAN. 3414970543578
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 24-48 V
Max. output current 1 2.5 A
Secondary voltage adjustable Yes
Nominal value output voltage 1 24 V
Nominal value output current 1 2.5 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 200-500 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 200-500 V
Rated supply voltage DC 254-780 V
Output voltage stabilized Yes
Power output 120 W
Stabilized Yes
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible No
Modular version No
Built-in width 40 mm
Direct mounting possible Yes
Width 40 mm
Height 125 mm
Depth 113 mm
Suitable for safety functions Yes
Operating / setting temperature -25-60 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 4-4 mm²
Label space/information surface No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE07894AA-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Fișă tehnică
F02125EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
1 document
Autocad 3D
146623.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Acord