![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146683-LEGRAND-1000.jpg)
Sursa alimentare cu mod comutat stabilizat -cu o singură/două faze -120-480W - ieșire 48V= -240W
PLC POWER SUPPLIES
Legrand
Sursa alimentare cu mod comutat stabilizat -cu o singură/două faze -120-480W - ieșire 48V= -240W
REF. 146683
EAN.
3414970543592
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 48-48 V |
Max. output current 1 | 5 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 48 V |
Nominal value output current 1 | 5 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 200-500 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 200-500 V |
Rated supply voltage DC | 254-780 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 240 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
---|---|
Modular version | No |
Built-in width | 63 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 63 mm |
Height | 125 mm |
Depth | 113 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -30-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE