![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-146601-WEB-R.jpg)
Sursa alimentare cu mod comutat stabilizată - monofazată - 20-60 W - ieșire 12V= -20W
PLC POWER SUPPLIES
Legrand
Sursa alimentare cu mod comutat stabilizată - monofazată - 20-60 W - ieșire 12V= -20W
REF. 146601
EAN.
3414970543110
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 12-12 V |
Max. output current 1 | 1.67 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 12 V |
Nominal value output current 1 | 1.67 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 100-240 V |
Rated supply voltage DC | 120-370 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 20 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
---|---|
Wall mounting possible | No |
Modular version | No |
Built-in width | 23 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 23 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 100 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE